(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de pie pequeño de uso general (Números de pieza)

Interruptor de pie pequeño de uso general
  • Descuento por volumen

· Estructura protectora: IP30
· Cuerpo principal: Material de la cubierta: Aleación de aluminio fundido

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFL-1H

 
Número de Parte
SFL-1H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Movimiento Modelo Nominal Configuración de contacto Operación de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Color Cubierta de protección aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AlternoTipo básicoAC250V/3A1aAlterno19.6Micro interruptor en forma de SMetálicoSCL-L/SCH-L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de Aluminio Fundido Función Impermeable Estructura protectora IP30
Cuerpo principal: materiales de cubierta Aleación de aluminio fundido a presión

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFL-1H de la serie Interruptor de pie pequeño de uso general.

Products like this...

Número de Parte
SFE-1-2
SFL-1
SFL-1-2
SFVA-1
SFVA-1-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Movimiento Modelo Nominal Configuración de contacto Operación de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Color Cubierta de protección aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MomentáneoDoble tipoAC250V/5A1cx2Momentáneo29.4Micro interruptor en forma de VCrema-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MomentáneoTipo básicoAC250V/6A1cMomentáneo19.6Micro interruptor en forma de VMetálicoSCL-L/SCH-L
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MomentáneoDoble tipoAC250V/6A1cx2Momentáneo19.6Micro interruptor en forma de VMetálicoSF-007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MomentáneoTipo de pedal traseroAC250V/5A1cMomentáneo29.4Micro interruptor en forma de VNewton azulSCL-S/SCH-S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MomentáneoDoble tipoAC250V/5A1cx2Momentáneo29.4Micro interruptor en forma de VNewton azul-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm