(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Interruptor de pie de uso general

Interruptor de pie de uso general
  • Descuento por volumen

Un interruptor de pedal estándar y duradero que utiliza un microinterruptor tipo Z de alta precisión que mejora la precisión y la durabilidad. Se puede utilizar con diversas máquinas herramienta y equipos.

[Características]
· Elija entre un interruptor de estilo básico o de 2 circuitos.
· Opera con 250 V CA y 5, 6 o 10 amperios.
· Estructura de contrato 1a, 1c o 2c disponible.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SF-1
SF-1H
SF-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Movimiento Modelo Nominal Configuración de contacto Operación de contacto Interruptor incorporado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MomentáneoTipo básicoAC250V/10A1cMomentáneoMicro interruptor en forma de Z
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AlternoTipo básicoAC250V/6A1aAlternoInterruptor de botón de tipo alternativo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MomentáneoTipo de doble circuitoAC250V/6A2cMomentáneoMicro interruptor en forma de Z

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aleación de Aluminio Fundido Función Impermeable Método de funcionamiento(N) 34.3
Estructura protectora IP30 Cuerpo principal: materiales de cubierta Aleación de aluminio fundido a presión Color Metálico
Cubierta de protección aplicable SCL-L/SCH-L

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm