(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Patrón: tipo 360°
· Microcalificación: 5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
· Clasificado: 30 V DC/1 A
· Configuración de contactos: 1a
· Operación de contacto: Momentáneo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SPS-1 3N LBL |
SPS-1 5N LG |
SPS-1LBL |
SPS-1LG |
SPS-1LR |
SPS-1LY |
Cargando…
Material | Resina ABS | Movimiento | Momentáneo | Función Impermeable | Sí |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Tipo 360 ° | Nominal | DC30V/1A | Configuración de contacto | 1a |
Operación de contacto | Momentáneo | Interruptor incorporado | Micro interruptor a prueba de agua en forma de V | Estructura protectora | IP23 |
Cuerpo principal: materiales de cubierta | Resina ABS | Micro rating | 5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente