(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve (Números de pieza)

Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve
  • Descuento por volumen

· Funda de protección compatible: SCL-S/SCH-S
· Microcalificación: 5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
· Operación de contacto: Momentáneo

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFP-1BR

 
Número de Parte
SFP-1BR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Estructura protectora Cuerpo principal: materiales de cubierta Color Cubierta de protección aplicable Micro rating
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo básico24 V CC / 50 mA1a9.8Interruptor de llave mecánicaIP20Resina de policarbonatoMarrón/cremaSCL-S/SCH-S-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Momentáneo Función Impermeable Operación de contacto Momentáneo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFP-1BR de la serie Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve.

Products like this...

Número de Parte
SFOS-1M
SFOS-1R
SFP-1BL
SFQS-1B
SFTS-1B
SFTS-1M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Estructura protectora Cuerpo principal: materiales de cubierta Color Cubierta de protección aplicable Micro rating
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSBlanco-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSRojo-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo básico24 V CC / 50 mA1a9.8Interruptor de llave mecánicaIP20Resina de policarbonatoAzul / cremaSCL-S/SCH-S-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina ABSTipo 360 °AC250V/3A1a8.8Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP20Resina ABSNegroSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo 360 °1 mA/5 V CC, 0.1 A/30 V CC1a14.7Micro interruptor en forma de SIP20Resina de policarbonatoNegro--
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina PCTipo 360 °1 mA/5 V CC, 0.1 A/30 V CC1a14.7Micro interruptor en forma de SIP20Resina de policarbonatoBlanco--

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm