(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve (Números de pieza)

Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve
  • Descuento por volumen

· Funda de protección compatible: SCL-S/SCH-S
· Microcalificación: 5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
· Operación de contacto: Momentáneo

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SFVS-1

 
Número de Parte
SFVS-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Estructura protectora Cuerpo principal: materiales de cubierta Color Cubierta de protección aplicable Micro rating
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación de Aluminio FundidoTipo de pedal trasero3 A/< 100 VAC1c29.4Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Aleación de aluminio fundido a presiónNewton de plataSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Momentáneo Función Impermeable Operación de contacto Momentáneo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFVS-1 de la serie Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve.

Products like this...

Número de Parte
SFOS-1B
SFOS-1G
SFOS-1M
SFOS-1R
SFP-1BL
SFVS-1-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Modelo Nominal Configuración de contacto Método de funcionamiento
(N)
Interruptor incorporado Estructura protectora Cuerpo principal: materiales de cubierta Color Cubierta de protección aplicable Micro rating
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSNegro-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSVerde-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSBlanco-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Resina ABSTipo básico3 A/< 100 VAC1a3.92Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Resina ABSRojo-5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Resina PCTipo básico24 V CC / 50 mA1a9.8Interruptor de llave mecánicaIP20Resina de policarbonatoAzul / cremaSCL-S/SCH-S-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Aleación de Aluminio FundidoDoble tipo3 A/< 100 VAC1cx229.4Microinterruptor en forma de V (contacto revestido de metal)IP30Aleación de aluminio fundido a presiónNewton de plataSCL-S/SCH-S5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC