(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Funda de protección compatible: SCL-S/SCH-S
· Microcalificación: 5 mA/6 V CC, 2 mA/12 V CC, 1 mA/24 V CC
· Operación de contacto: Momentáneo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SFUS-1R
Número de Parte |
---|
SFUS-1R |
Cargando…
Movimiento | Momentáneo | Función Impermeable | Sí | Operación de contacto | Momentáneo |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SFUS-1R de la serie Interruptor de pie de baja tensión y corriente leve.
Número de Parte |
---|
SFOS-1G |
SFOS-1M |
SFOS-1R |
SFP-1BL |
SFVS-1 |
SFVS-1-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente