(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de pie compacto y delgado

Interruptor de pie compacto y delgado
  • Descuento por volumen

· Clasificado: 125 V AC/5 A
· Operación de contacto: Momentáneo
· Método de funcionamiento (n): 14.7
· Interruptor incorporado: Microinterruptor en forma de S
· Estructura protectora: IP20

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SFT-1B
SFT-1M
SFT-1R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Blanco
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina PC Movimiento Momentáneo Función Impermeable
Modelo Tipo 360 ° Nominal AC125V/5A Configuración de contacto 1a
Operación de contacto Momentáneo Método de funcionamiento(N) 14.7 Interruptor incorporado Micro interruptor en forma de S
Estructura protectora IP20 Cuerpo principal: materiales de cubierta Resina de policarbonato