(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptor de pie compacto y redondo

Interruptor de pie compacto y redondo
  • Descuento por volumen

· Funda de protección compatible: SCL-S/SCH-S
· Clasificado: 250 V AC/5 A
· Operación de contacto: Momentáneo
· Método de funcionamiento (n): 8.8
· Interruptor incorporado: Microinterruptor en forma de V

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SFQ-1B
SFQ-1BL
SFQ-1G
SFQ-1M
SFQ-1R
SFQ-1Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Marfil
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS Movimiento Momentáneo Función Impermeable
Modelo Tipo 360 ° Nominal AC250V/5A Configuración de contacto 1a
Operación de contacto Momentáneo Método de funcionamiento(N) 8.8 Interruptor incorporado Micro interruptor en forma de V
Estructura protectora IP20 Cuerpo principal: materiales de cubierta Resina ABS Cubierta de protección aplicable SCL-S/SCH-S