(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie KPEV-SBT (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KPEV-SBT 1PX0.3SQ-41

Número de Parte
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Número de hilos del conductor / diámetro de los hilos
(Unidades / mm)
Diámetro exterior del conductor
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10410.32221P5.712/0.18TA0.71.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 60V Blindaje Presente Color de la vaina Negro
Cable a tierra Cable de drenaje Materiales del cuerpo de aislamiento Vinilo sin plomo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KPEV-SBT 1PX0.3SQ-41 de la serie Serie KPEV-SBT.

Products like this...

Número de Parte
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-11
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-12
KPEV-SBT 10PX0.75SQ-13
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-42
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-43
KPEV-SBT 1PX0.3SQ-44
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Número de hilos del conductor / diámetro de los hilos
(Unidades / mm)
Diámetro exterior del conductor
(mm)
Diámetro exterior del cuerpo de aislamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10110.75182010P1830/0.18A1.12.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10120.75182010P1830/0.18A1.12.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10130.75182010P1830/0.18A1.12.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10420.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10430.32221P5.712/0.18TA0.71.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10440.32221P5.712/0.18TA0.71.3