(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores SMA - Enchufe en forma de L para cables

Conectores SMA - Enchufe en forma de L para cables
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un conector compacto de alto rendimiento para microondas que se puede utilizar en un amplio rango de frecuencias y presenta una durabilidad superior.
· El cuerpo está hecho de acero inoxidable, pero también está disponible latón menos costoso

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMA-LP-316X(AU)

 
Número de Parte
SMA-LP-316X(AU)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales S T U S T U SMA
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 1 Aplicación Conexión de cable
Voltaje permitido(V) 500 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP Ninguno Resistencia(Ω) 50 Tratamiento superficial: cuerpo principal Au
Tratamiento superficial: contacto Au Cable aplicable RG-174/U / RG-188A/U / RG-316/U Método de conexión del cable: externo Rizar
Relación de onda estacionaria de voltaje 1.15 + 0.2f max (DC hasta 3 GHz) Herramientas para prensar TA-16 Profundidad(mm) 17.5
Método de conexión Método de conexión de tornillo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMA-LP-316X(AU) de la serie Conectores SMA - Enchufe en forma de L para cables.