(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Receptáculo de tipo aislado con conector BNC

Receptáculo de tipo aislado con conector BNC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pequeño y liviano utilizando un método de bloqueo de bayoneta para un acoplamiento simple. Receptáculo aislado.
▪ Cuando se usa un cable de 75 Ω con un conector de tipo 50 Ω, y la frecuencia es de 200 MHz o menos, se puede usar en una línea de transmisión de 75 Ω, pero cuando la frecuencia excede los 200 MHz, se usa un tipo BNC de 75 Ω es recomendado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNC-31-10L
BNC-BA-323
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Vertical
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
Forma terminal Método de conexión Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-Hex12.7Hex12.728.3SoldaduraMétodo de bloqueo de bayonetaIncluye: tuerca hexagonal y arandela de crisantemo; Grosor máximo del panel: 3,3 mm.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Grosor máximo del panel: 2.5 mm.Hex 16.0-34.1-Sistema de cierre de bayonetaAccesorios: tuercas hexagonales, arandelas planas PBT × 2, arandelas a prueba de sacudidas

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Numero de nucleos 1 Aplicación Montaje en panel
Voltaje permitido(V) 500 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Resistencia(Ω) 50 Tratamiento superficial: cuerpo principal Ni Tratamiento superficial: contacto Au