(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de conexión - convertidores para varios extremos

Adaptadores de conexión - convertidores para varios extremos
  • Descuento por volumen

[Características]
· El adaptador de conversión se puede utilizar para conectar conectores de diferentes series entre sí.
· Cada adaptador tiene sitios de acoplamiento para dos o más conectores, y sus propiedades se ajustan a cada conector acoplado.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BNC-A-JJ-CF
BNC-A-JJ-NI-CF
BNC-A-JJ-NICAU-CF
BNC-AB-JJ-CF
BNC-AB-JJ-NI-CF
N-A-JJ-CF
N-PA-JJ-CF
NJ-BNCJ-CF
TNC-PA-JJ-D1-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Características Tratamiento de superficies Dimensiones (W × H × D)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conversión de BNC a BNC-Conductor externo: Ag / contacto central: Ag(D)34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conversión de BNC a BNC-Conductor externo: Ni / contacto central: Ag17.5 x 17.5 x 34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conversión de BNC a BNC-Conductor externo: Ni / contacto central: Au(D)34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conversión de BNC a BNCGrosor del panel: 1,5 a 3,6 mm.Conductor externo: Ag / contacto central: Ag(W)17.4 x (D)34
1 Pieza(s)Disponible

75 Días o más

-Conversión de BNC a BNCGrosor del panel: 1,5 a 3,6 mm.Conductor externo: Ni / contacto central: Ag(W)17.4 x (D)34
10 Pieza(s)

75 Días o más

-Conversión de N a N-Conductor externo: Ag / contacto central: Ag(D)44.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conversión de N a N-Conductor externo: Ag / contacto central: Ag25.4 x 25.4 x 44.5
10 Pieza(s)Disponible

75 Días o más

-Convertir de N a BNC-Conductor externo: Ag / contacto central: Ag17.2 x 17.2 x 34.7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Conversión de TNC a TNC-Conductor externo: Ni / contacto central: Ag17.5 x 17.5 x 34