(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - Serie 17DE【10,000 piezas por paquete】

Contactos - Serie 17DE
  • Descuento por volumen

Este es un contacto de la serie 17DE
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los contactos, serie 17DE, consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

17D-304SCR(R10000)

 
Número de Parte
17D-304SCR(R10000)
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

60 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Número Número 17DE Pin / contacto aplicable Hembra (socket)
Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Material Aleación de cobre Parte de contacto tratamiento superficial Ni subyacente Au flash chapado
Tamaño de cable aplicable AWG(AWG) 22 a 24 (cable trenzado) Características Tipo de liberación trasera Especificaciones Contacto carrete
Cantidad 10000 Notas Diámetro del aislador entre ø1.1 y ø1.4