(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

27 Serie DS - Conectores coaxiales tipo SMC

27 Serie DS - Conectores coaxiales tipo SMC
  • Descuento por volumen

Estos conectores están diseñados para cumplir con el tipo SMC definido en MIL-PRF-39012. Aplicable a miniaturización y alta densidad de equipos de comunicación.

[Caracteristicas]
· La serie 27DS son conectores diseñados para cumplir con el tipo SMC (SubMiniature Type C) definido en MIL-PRF-39012.
· Este es un conector de 50 Ω para un cable fino que es compatible con los esfuerzos para hacer que los equipos de comunicaciones sean pequeños y densos.
· Recomendamos apretar los acoplamientos a un torque de 24.5–35.3 Ncm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
27DS-LP-1.5-CF
27DS-P-1.5-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de conexión
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales Número Número 27DS
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Método de conexión del cable Rizar
Resistencia(Ω) 50 Clasificación del producto Enchufe Cable utilizado 1.5D-QEV, 1.5D-2V
Cuerpo material) Aleación de cobre Conductor externo (procesado) Niquelado Contacto (material/procesamiento) Aleación de cobre / Au plating
Herramienta que prensa CR-H-1101 Frecuencia de uso(GHz) DC a 1 Notas Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.