(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie BNC - Conectores coaxiales tipo BNC (Números de pieza)

Serie BNC - Conectores coaxiales tipo BNC
  • Descuento por volumen

[Características]
· Los conectores de la serie BNC se utilizan en una amplia gama de productos como conectores coaxiales de 50 Ω.
· Compactos y livianos, estos conectores se usan a menudo como interfaces, particularmente para equipos que se montan y desmontan con frecuencia, gracias a su mecanismo de conexión con cierre de bayoneta que se acopla y desengancha fácilmente.
· Si utiliza cables de 75 Ω, utilice estos conectores en frecuencias de 200 MHz o menos.
· Cuando supere los 200 MHz, utilice conectores de la serie BNC75.
· Los conectores de las series BNC y BNC75 son intercambiables.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BNC-P-1.5D-CR10-CF

 
Número de Parte
BNC-P-1.5D-CR10-CF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Clasificación del producto Cable utilizado Conductor externo (procesado) Contacto (material/procesamiento) Herramienta que prensa Características Dimensiones (WxHxD)
(mm)
Notas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Conexión de cableRizarConector de enchufe tipo crimpado1.5D-XV, 1.5D-QEVNiqueladoAleación de cobre / Au platingCR-H-1120AForma delta14.5 x 14.5 x 23.3Consulte el catálogo para obtener detalles sobre el método de conexión del cable.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Conector serie iniciales A・B・C A・B・C BNC
Dirección de conexión Recto Resistencia(Ω) 50 Cuerpo material) Aleación de cobre
Frecuencia de uso(GHz) DC a 2 Brida Ninguno Método de bloqueo Cerradura de bayoneta

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm