(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular de la serie CM10-D: bloqueo de un toque, resistente al agua

Conector circular de la serie CM10-D: bloqueo de un toque, resistente al agua
  • Descuento por volumen

La serie DDK CM10 -D es un conector tratado con cromo trivalente negro con una construcción de carcasa de metal sólido. El tipo CM10 -D es un conector circular impermeable de tamaño pequeño con un mecanismo de desbloqueo de presionar y girar. El enchufe se bloquea fácilmente con el receptáculo simplemente empujándolo. Para desacoplar el conector, simplemente gire el anillo de acoplamiento para desbloquearlo. El enchufe no se puede desacoplar mediante una fuerza inesperada, como tirar accidentalmente el cable del receptáculo. Esta serie de conectores se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones debido a su pequeño tamaño y capacidad de impermeabilización.

[Características]
· Mecanismo de bloqueo de un toque
· Carcasa del receptáculo: Acabado en aleación de zinc/cromo trivalente negro.
· Contacto pin: Aleación de cobre/chapado en oro
· Impermeable
· Aislador de enchufe: Plástico (UL94V-0)
· Lengüeta de tierra: Aleación de cobre/chapado en oro
· Primavera: Acero inoxidable
· Clasificación IP67
· Conector angular disponible para montaje de perfil bajo

(i)Advertencia

Número de Parte
CM10-R2P-D(D7)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales A・B・C A・B・C CM10
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Numero de nucleos 2 Aplicación Cable a cable
Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 200 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67 Normas representativas UL
Clasificación del producto Receptáculo Método de bloqueo Empuja Shell (material / tratamiento) Aleación de zinc / cromato trivalente
Contacto (material / tratamiento) Aleación de cobre / chapada en oro Color Negro Cable aplicable Soldadura: AWG20 o menos
Nota de contacto Accesorio Notas La unidad tiene una estructura impermeable. Compañero de apareamiento 1 CM10-SP2S-SD (enchufe recto)
Compañero de apareamiento 2 CM10-SP2S-MD (enchufe recto) Compañero de apareamiento 3 CM10-SP2S-LD (enchufe recto) Compañero de apareamiento 4 CM10-AP2S-SD (conector angular)
Compañero de apareamiento 5 CM10-AP2S-MD (conector angular) Compañero de apareamiento 6 CM10-AP2S-LD (conector angular)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CM10-R2P-D(D7) de la serie Conector circular de la serie CM10-D: bloqueo de un toque, resistente al agua.