(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Regleta de alimentación de uso general que retiene 4 puertos

Regleta de alimentación de uso general que retiene 4 puertos
  • Descuento por volumen

Una regleta de alimentación modelo de retención con 4 enchufes que admiten corriente nominal de 15 A - 125 V

[Caracteristicas]
· Se ha introducido un nuevo modelo equipado con un varistor con una función resistente a los rayos en la serie de regletas de alimentación de uso general con un diseño delgado que permite un ahorro de espacio mejorado.
· El equipo está protegido contra la descarga de rayos que ingresa desde las líneas eléctricas y las líneas de tierra, y que son producidas por los rayos directos y los rayos inducidos por las nubes de rayos.
· El estándar tiene un LED para confirmar la electrificación, y el modelo con protección contra sobretensiones tiene un LED para confirmar la operación de la función.
· Ambos modelos tienen imanes en la superficie posterior.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A8110
A8110LS
A8111
A8116
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de enchufe Forma del zócalo Las funciones Funciones adicionales
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A-3Prevención de liberación A-3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A-3Prevención de liberación A-3RayoFunción de sobretensión (con LED para confirmación de funcionamiento)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A-3Zócalo A-3--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para el arnésPrevención de liberación A-3--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de aberturas de inserción / aberturas divididas 4 Longitud del cable(m) 3 Corriente nominal(A) 15
Tensión nominal(V) 125 Países admitidos (estándares) Japón (PSE) Detalle de forma de enchufe Aislamiento a tierra tipo 2P

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico