(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - clavija/hoja, hoja【500-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - clavija/hoja, hoja
  • Descuento por volumen

Terminal de varilla / terminal de placa (tipo AF) Terminal de crimpado de uso general.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
1.25-2AF
1.25-AF2.3B
2-1AF
TUB-0.5
TUB-1.25
TUB-5.5
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADiámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Ancho de terminal (B)
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de hoja1.73.415# 22 a 16UL3.4

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hoja1.73.415# 22 a 16UL2.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de hoja2.34.113.3# 16 a 14UL2.8

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

Molde de barra12.214# 26 a 22-1.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Molde de barra1.73.417# 22 a 16UL1.9

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Molde de barra3.75.720# 12 a 10UL2.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm