(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Terminales de engarzado desnudos, bifurcados o en forma de Y, de uso general, con una abertura para lengüeta, que se utilizan para conectar cables eléctricos a equipos y, al mismo tiempo, eliminan la necesidad de doblar los cables.
[Características]
· La costura redonda a tope en el centro del conector permite una fácil alineación del cable cuando se utiliza una herramienta de engarce.
· Utiliza material de cobre libre de oxígeno JST exclusivo.
· Fabricado en cobre electrolítico estañado, de excelente conductividad eléctrica.
· Compatible con cables entre 12-26 AWG.
· Se puede utilizar con cable VCT de 600 V PSE.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Tipo | Terminal de crimpado desnudo | A | Tipo Y | Normas representativas | UL / CSA |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente