(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de crimpado - pala, aislado【1-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - pala, aislado
  • Descuento por volumen

Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo (terminal de crimpado de uso general)
El tipo F está diseñado con una entrada de cable eléctrico más ancha.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FV1.25-B3A
FV1.25-S3A
FV1.25-S4A
FV1.25-YS3A
FV2-N3A
FV2-YS3A
FV2-YS4A
V1.25-4A
V1.25-N3A
V1.25-S3A
V1.25-S4A
V1.25-YS3A
V1.25-YS4A
V2-4A
V2-S4A
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ALongitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Aislamiento revestimiento interno diámetro
(mm)
Ancho de terminal (B)
(mm)
Diámetro interno de apertura (d2)
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Tipo F (A)20# 22 a 16Rojo4.05.83.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo F (A)20# 22 a 16Rojo4.07.23.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Tipo F (A)20# 22 a 16Rojo4.07.24.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo F (A)19.6# 22 a 16Rojo4.06.43.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo F (A)20# 16 a 14Azul4.55.93.2

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo F (A)19.6# 16 a 14Azul4.56.43.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo F (A)19.6# 16 a 14Azul4.56.44.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)20# 22 a 16Rojo3.28.54.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)20# 22 a 16Rojo3.26.23.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)20# 22 a 16Rojo3.27.23.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)20# 22 a 16Rojo3.27.24.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)19.6# 22 a 16Rojo3.26.43.7

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)19.6# 22 a 16Rojo3.26.44.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)21# 16 a 14Azul3.98.54.3

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

[Otros] Tipo recto (A)20.2# 16 a 14Azul3.97.24.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal engarzado con aislamiento Normas representativas UL / CSA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm