(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
YLP-02V |
YLP-03V |
YLP-04V |
YLP-06V |
YLP-08V |
YLP-09V |
YLP-12V |
YLP-15V |
YLP-16V |
YLR-02V |
YLR-03V |
YLR-04V |
YLR-06V |
YLR-08V |
YLR-09V |
YLR-12V |
YLR-15V |
YLR-16V |
Cargando…
Forma del conector | Tipo circular | Serie de conectores iniciales | Y y Z | Series Iniciales Y y Z | YL |
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Conexión de cable | Voltaje permitido(V) | AC/DC300 | Método de conexión del cable | Rizar |
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Normas representativas | UL / TUV / CSA |
Color | Blanco | Pitch(mm) | 4.5 | Rango de cable aplicable(AWG) | # 26 a 16 |
Otras normas | PSE obediente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente