(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector XA (para conexiones de relé)【1-1,000 piezas por paquete】

Conector XA (para conexiones de relé)
  • Descuento por volumen

Un conector con paso de 2.5 mm y bloqueo fuerte para uso combinado con relés y placas de circuito.

[Caracteristicas]
· Un conector de relé de paso de 2.5 mm compatible con enchufes XA preexistentes.
· Además de ser compatible con un retenedor extremadamente confiable, este producto también se puede conectar a paneles.
· Corresponde a tomas XA preexistentes.
· Lanza de contacto de tipo interno.
· Compatible con montaje en panel.
· Un retenedor.
· Mecanismo de bloqueo fuerte.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XAP-02V-1
XAP-03V-1
XAP-04V-1
XAP-05V-1
XAP-06V-1
XAP-07V-1
XAP-08V-1
XAP-09V-1
XAP-10V-1
XAP-11V-1
XAP-12V-1
XAP-13V-1
XAP-14V-1
XAP-15V-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

3

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

4

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

5

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

6 Días o más

6

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

9

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X XA
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) AC/DC3
Voltaje permitido(V) AC/DC250 Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA Clasificación del producto Enchufe / vivienda
Especificaciones Para contacto de enchufe Características Tipo estándar Color Blanco natural)
Pitch(mm) 2.5