(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector XA (para PCB)【1-250 piezas por paquete】

Conector XA (para PCB)
  • Descuento por volumen

Este conector tiene un fuerte mecanismo de bloqueo para evitar que la carcasa se salga y para evitar una inserción incorrecta durante el acoplamiento.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B04B-XASK-1
B07B-XASK-1
S02B-XASS-1
S03B-XASK-1
S04B-XASK-1
S07B-XASK-1(LF)(SN)
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos Dirección de conexión Especificaciones Características

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4RectoTipo superiorSin jefe, tipo de entrada superior

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

7RectoTipo superiorSin jefe, tipo de entrada superior

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2ÁnguloTipo de ladoSin jefe, tipo de entrada lateral
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3ÁnguloTipo de ladoSin jefe, tipo de entrada superior

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

4ÁnguloTipo de ladoSin jefe, tipo de entrada superior
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

7ÁnguloTipo de ladoSin jefe, tipo de entrada superior

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales V W X Serie Iniciales V · W · X XA
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) AC/DC3
Voltaje permitido(V) AC/DC250 Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA
Clasificación del producto Pin basado Color Natural (marfil) Pitch(mm) 2.5