(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

conector SH

conector SH
  • Descuento por volumen

Cuenta con un diseño engarzado por primera vez cuando se trata de tener el paso más pequeño de 1,0 mm para las conexiones de placa de circuito a cable. Fabricado con un sistema de lanza de vivienda para mejorar la trabajabilidad. Los contactos se concentran muy cerca para una excelente confiabilidad de contacto.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SHR-05V-S
SHR-05V-S-B
SHR-06V-S-B
SHR-08V-S-B
SHR-11V-S
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

sin mango
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

con asa
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

con asa
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

con asa
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

sin mango

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales S T U Serie Iniciales S · T · U SH
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) AC/DC1
Voltaje permitido(V) AC/DC50 Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Clasificación del producto Carcasa Color Blanco natural) Pitch(mm) 1
Rango de cable aplicable(AWG) #32 a 28 Otras normas UL94V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico