(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector PH【1-1,000 piezas por paquete】

Conector PH
  • Descuento por volumen

Este conector delgado de bajo perfil ha sido diseñado en respuesta a los requisitos para un cableado interno de mayor densidad.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B7B-PH-K-S
PHR-2
PHR-3
PHR-4
PHR-5
PHR-6
PHR-8
PHR-9
PHR-10
PHR-11
PHR-12
PHR-13
PHR-14
PHR-15
PHR-16
S2B-PH-K-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del producto Especificaciones Características

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)7Para PCB-RectoPoste con base (tipo estándar)Tipo superiorClinch está indicado

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)2Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)3Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)4Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)5Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)6Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)8Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)9Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)10Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Hembra (socket)11Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)12Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Hembra (socket)13Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--
1 Pieza(s)Disponible

71 Días o más

Hembra (socket)14Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Hembra (socket)15Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

Hembra (socket)16Conexión de cableRizarRectoReceptáculo de vivienda--

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)2Para PCB-ÁnguloPoste con base (tipo estándar)Tipo de ladoClinch está indicado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PH
Corriente permisible(A) AC/DC2 Voltaje permitido(V) AC/DC100 Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / TUV / CSA Color Blanco natural) Pitch(mm) 2.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm