(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector PHD

Conector PHD
  • Descuento por volumen

Un conector compacto de doble fila que cumple con las exigencias del montaje de alta densidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B8B-PHDSS(LF)(SN)
B16B-PHDSS(LF)(SN)
B20B-PHDSS(LF)(SN)
B26B-PHDSS(LF)(SN)
B34B-PHDSS(LF)(SN)
PHDR-08VS
PHDR-12VS
PHDR-34VS
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del producto Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)-Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superior
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)-Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superior
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)-Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superior
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)26Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superior
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)34Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superior
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)-Conexión de cable--Carcasa-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)-Conexión de cable--Carcasa-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)34Conexión de cable--Carcasa-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PHD
Corriente permisible(A) AC/DC3 Voltaje permitido(V) 250 AC/DC Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / CSA Color Blanco natural) Pitch(mm) 2.0
Rango de cable aplicable(AWG) #28 a 22 Otras normas UL94V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico