(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

conector megafonía

conector megafonía
  • Descuento por volumen

Fuerte conector tipo candado que admite montaje de alta densidad al reducir el área que ocupa la placa de circuito.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B03B-PASK-1(LF)(SN)
B04B-PASK-1(LF)(SN)
B04B-PASK(LF)(SN)
B05B-PASK(LF)(SN)
B06B-PASK(LF)(SN)
B07B-PASK-1(LF)(SN)
B08B-PASK-1(LF)(SN)
B12B-PASK(LF)(SN)
BM02B-PASS-1-TFT(LF)(SN)
PAP-05V-S
PAP-07V-S
S02B-PASK-2(LF)(SN)
S03B-PASK-2(LF)(SN)
SM03B-PASS-TBT(LF)(SN)
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del producto Especificaciones Características Color formulario de producto
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorcon jefeAmarillo fluorescente-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorcon jefeAmarillo fluorescente-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorsin jefeAmarillo fluorescente-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorsin jefeAmarillo fluorescente-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Uso combinado masculino / femeninoPara PCBSoldaduraRectoPoste con base (tipo DIP)Tipo superiorsin jefeBlanco natural)-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorcon jefeAmarillo fluorescente-
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorcon jefeAmarillo fluorescente-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Uso combinado masculino / femeninoPara PCBSoldaduraRectoPoste con base (tipo DIP)Tipo superiorsin jefeBlanco natural)-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)Para PCBSoldaduraRectoBaseTipo superiorcon jefeNatural (marfil)-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)Conexión de cable--Carcasa--Blanco natural)-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (socket)Conexión de cable--Carcasa--Blanco natural)-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Uso combinado masculino / femeninoPara PCBSoldaduraÁnguloPoste con base (tipo DIP)Tipo de ladoNABlanco natural)-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Uso combinado masculino / femeninoPara PCBSoldaduraÁnguloPoste con base (tipo DIP)Tipo de ladoNABlanco natural)-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Uso combinado masculino / femeninoPara PCBSoldaduraÁnguloPoste con base (tipo montado en superficie)Tipo superiorsin jefeBlanco natural)Cinta de embalaje / con cinta de succión

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales P Q R Iniciales de la serie P · Q · R PA
Corriente permisible(A) AC/DC3 Voltaje permitido(V) 250 AC/DC Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / CSA Pitch(mm) 2.0 Rango de cable aplicable(AWG) # 32 a 22
Otras normas UL94V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico