(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector NH【50 piezas por paquete】

Conector NH
  • Descuento por volumen

La publicación con base tiene tres tipos: superior, lateral e inferior. La entrada eléctrica es posible en tres direcciones: en ángulo recto con el tablero (arriba o abajo) o en paralelo al tablero.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BS9P-SHF-1AA
H2P-SHF-AA
H3P-SHF-AA
H4P-SHF-AA
H6P-SHF-AA
H7P-SHF-AA
H8P-SHF-AA
H9P-SHF-AA
H10P-SHF-AA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Método de conexión del cable Dirección de conexión Clasificación del producto Especificaciones Características

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)9Para PCB-ÁnguloPublicar con baseTipo de ladoSin clinch

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)2Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)3Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)4Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)6Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)7Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)8Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)9Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (socket)10Conexión de cableRizarRectoEnchufe / vivienda--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O NH
Corriente permisible(A) AC/DC3 Voltaje permitido(V) AC/DC250 Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / TUV / CSA Color Blanco natural) Pitch(mm) 2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm