(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector GH

Conector GH
  • Descuento por volumen

Desarrollado para PDP, LCD y pequeños productos electrónicos. La estructura básica de la parte de contacto es equivalente a la de los conectores SHL que tienen un historial probado de resultados, ofreciendo una fuerza de inserción baja para facilitar el trabajo de ajuste.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GHR-02V-S
GHR-03V-S
GHR-05V-S
GHR-10V-S
Número de ParteRelacionado conCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Cuadrado Serie de conectores iniciales GHI Series Iniciales G · H · I GH
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) AC/DC1
Voltaje permitido(V) AC/DC50 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL Clasificación del producto Carcasa Color Blanco natural)
Pitch(mm) 1.25 Rango de cable aplicable(AWG) #30 a 26 Otras normas UL94V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico