(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores CL【1-500 piezas por paquete】

Conectores CL
  • Descuento por volumen

Estos son conectores que permiten ramificaciones y cortocircuitos en conexiones de baja resistencia utilizando herramientas simples como alicates.

[Caracteristicas]
· La conexión de desplazamiento de aislamiento es posible mediante una operación simple.
· No es necesario pelar el revestimiento del cable eléctrico cuando se conecta.
· No se requiere ninguna herramienta especial. El contacto interno (contacto en forma de horquilla) se presiona firmemente contra el cable eléctrico. La conexión se puede completar simplemente sujetando el cuerpo del conector con unos alicates, etc.
· Excelente rendimiento de aislamiento.
· No se requiere aislar la sección de conexión.
· La carcasa preinstalada proporciona una efectividad de aislamiento altamente confiable.
· Mecanismo para asegurar temporalmente los cables eléctricos.
· Incluye un mecanismo incorporado para asegurar temporalmente los cables eléctricos para evitar el deslizamiento del cable o los errores de conexión al conectar los cables.
· Se ha mejorado la trabajabilidad.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CL-1814T
CL-2218S
CL-2218T
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente permisible
(A)
Especificaciones Color Rango de cable aplicable
(AWG)

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AC/DC15Conexión de ramaAzul# 18 a 14
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

AC/DC7Conexión en cortoRojo# 22 a 18

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

AC/DC7Conexión de ramaRojo# 22 a 18

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales A・B・C Iniciales de la serie A · B · C CL
Aplicación Conexión de cable Voltaje permitido(V) AC/DC300 Método de conexión del cable Soldadura a presión
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / CSA
Clasificación del producto Conector

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm