(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un disyuntor de fuga a tierra altamente confiable que se puede montar fácilmente en un riel DIN estándar, lo que lo hace ideal para usar en la protección de otros dispositivos eléctricos, como cuadros de distribución y cuadros de distribución, en el lado de la carga contra cortocircuitos y eventos de sobrecorriente.
[Características]
· Homologado PSE (ley de seguridad de materiales y aparatos eléctricos) y conforme a CE.
· Marco de amperios de 50AF, 60AF o 100AF disponible.
· Capacidad nominal de bloque de 30 o 35 AC a 200 V.
· La corriente nominal oscila entre 15 y 100 A.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
EBN103C-75A |
EBN103C-100A |
EBS53C-15A |
EBS53C-20A |
EBS53C-30A |
EBS53C-40A |
EBS53C-50A |
EBS63C-60A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Numero de electrodos | 3 | Tensión nominal utilizada(V) | 220 | corriente de sensibilidad de velocidad(mamá) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Normas representativas | PSE / CE | Altura de la dimensión(mm) | 130 | Ancho de la dimensión(mm) | 75 |
Profundidad de la dimensión(mm) | 60 | Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC | Presente | Método de conexión | Forma superficial |
Otras normas (IEC) | ○ | Notas | Valor cuando la capacidad nominal del bloque es de 220 V CA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente