(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Para conmutador industrial PoE de cinco puertos (con protección contra sobretensiones)

Para conmutador industrial PoE de cinco puertos (con protección contra sobretensiones)
  • Descuento por volumen

Advantech es un fabricante taiwanés industrial líder en el campo de la informática.
para el suministro de energía para un amplio rango de temperatura industrial a través del conmutador Ethernet PoE

[Caracteristicas]
· Se puede suministrar energía para uso industrial a través del conmutador Ethernet PoE.
· Para amplios rangos de temperatura (máximo de -10 a 60°C).
· 10/100 reconocimiento automático AuTo uso MDI/MDI-X.
· Uso de encendido / apagado del interruptor de alarma DIP del puerto total.
· Admite el uso con fuentes de alimentación redundantes.
· Admite montaje en riel DIN.
· También equipado con un soporte de pared

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EKI-2525P-BE
EKI-2525PA-AE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1048.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de puertos 5 puertos Estándar de comunicación 100BASE Método de montaje Carril DIN
Gestionado / no gestionado No gestionado Método de suministro de energía PoE Normas representativas CE / UL
Longitud de la dimensión(mm) 140 Espesor de la dimensión(mm) 95 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60