(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zumbador (⌀22)

Zumbador (⌀22)
  • Descuento por volumen

· Forma: Circular
· Sonido: continuo, pulso
· Tipos de sonido: Cima
· Estilo terminal: Terminal de tornillo
· Ajuste de volumen: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el timbre (⌀22), consulte las secciones siguientes:

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS2BC7

 
Número de Parte
TS2BC7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Circular Sonido Continuo Tipos de sonido Pico
Volumen(dB) 70 Ajuste de volumen Ninguno Estilo terminal Terminal de tornillo
Longitud(mm) 52.5 Ancho(mm) 30 Altura(mm) 11.5
Corriente consumida(mamá) 30 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a +60 Resistencia de aislamiento(MΩ) 100 o más