(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Función de protección (ambientalmente resistente): Presente
· Fuente de luz: LED
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la luz indicadora pequeña (?22) (tecnología tend) consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tamaño del orificio de montaje | 22.4 | A | Circular | Tensión nominal(V) | AC/DC24V |
---|---|---|---|---|---|
Función de protección (resistente al medio ambiente) | IP65 | Fuente de luz | LED | Dimensión vertical(mm) | 30 |
Ancho de la dimensión(mm) | 30 | Profundidad de la dimensión(mm) | 64.5 | Tensión nominal de aislamiento(V) | 600 |
Corriente eléctrica nominal(A) | 10 | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20 a +60 | Resistencia de aislamiento(MΩ) | 100 o más |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente