(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de fijación para corbatas【100 piezas por paquete】

Herramienta de fijación para corbatas
  • Descuento por volumen

Taiwan KSS Inc. se encuentra entre los principales fabricantes de accesorios de cableado del mundo.

[Caracteristicas]
• Esta es una herramienta de fijación de amarre de bajo costo que utiliza un modelo de placa.
• La herramienta de fijación de banda de cable incluye cinta adhesiva o tornillos para asegurar las bandas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HC-100-100PACK
HC-101-100PACK
HC-101S-100PACK
HC-102-100PACK
HC-103-100PACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño de la placa Diámetro del orificio de montaje ∅
(mm)
Método de fijación

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12.512.5□12.5-Con cinta adhesiva

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

21.821.8□21.8-Con cinta adhesiva

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

19.519.5□19.53.2Con cinta adhesiva (costura plana lapeada)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28.628.6□28.65.0Con cinta adhesiva (costura plana lapeada)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

29.229.2□29.25.0Con cinta adhesiva (costura plana lapeada)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Material 66 nylon (UL94 V-2) Color Leche blanca
Notas El material 66 nylon (UL94V-2) excluye la sección de cinta Rango de temperatura de funcionamiento (mín. - máx.)(℃) -40 a +85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico