(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Serie BOXTM-22

Serie BOXTM-22
  • Descuento por volumen

[Características]
· La serie 22 está disponible con varias variantes, como tapas altas y bajas, tapas transparentes y opacas, etc.
· Permite todo tipo de combinaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BOXTM-220-F0S0-HC
BOXTM-220-F0S0-LC
BOXTM-220-F0S0-LI
BOXTM-220-F0S2-LC
BOXTM-220-F2S0-HC
BOXTM-220-F2S0-HI
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSProfundidad D
(mm)
Agujero (s) agregado (s) Número de entradas de alambre, frontal
(Apertura)
Número de entradas de alambre, laterales
(Apertura)
Tapa, altura Tapa, material
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-98.5Ninguno00AltoTransparencia
Disponible

7 Días o más

1058.5Ninguno00BajoTransparencia
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-58.5Ninguno00BajoOpaco
Disponible

7 Días o más

1058.5Presente02BajoTransparencia
Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-98.5Presente20AltoTransparencia
Disponible

7 Días o más

1098.5Presente20AltoOpaco

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Otros Ancho W(mm) 150 Altura H(mm) 124
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) Sin bloque de terminales Número de electrodos de bloque de terminales(P) Sin bloque de terminales

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico