(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-6, resina

Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-6, resina
  • Descuento por volumen

La serie 6 está disponible con varias variantes, como tapa alta y baja, tapa transparente y opaca. Esto permite que las combinaciones se realicen libremente.

[Caracteristicas]
· La nueva serie BOXTM se puede utilizar con innumerables aplicaciones diversas.
- PBT se usa con especificaciones de resina que tienen una excelente resistencia al aceite y a los químicos (tipo no transparente).
· Se puede montar en un riel DIN 35 mm (de la misma manera que BOXTB).
· Las propiedades impermeables también permiten su uso en entornos adversos (clasificación IP65).
· Existen muchos tipos de tapas de orificio abierto para una amplia gama de usos.
· Múltiples variaciones de cubiertas.
· Utiliza tipos altos y bajos.
· Utiliza tipos de materiales transparentes y opacos.
- Ahorro de espacio y bloque de terminales extraíble.
· El bloque de terminales tiene un tornillo por terminal y utiliza un mecanismo de resorte. Esto permite un ahorro adicional de espacio del 25% en comparación con los modelos anteriores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BOXTM-61-F0S0-LI

Número de Parte
BOXTM-61-F0S0-LI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 88.5 Altura H(mm) 60 Profundidad D(mm) 42
Material Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin placa de circuito
Ubicación de uso Interior Capacidad del bloque de terminales(A) 15 Número de electrodos de bloque de terminales(P) 6
Agujero (s) agregado (s) Ninguno Número de entradas de alambre, frontal(Apertura) 0 Número de entradas de alambre, laterales(Apertura) 0
Tapa, altura Bajo Tapa, material Opaco

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BOXTM-61-F0S0-LI de la serie Caja de regleta de bornes - serie BOXTM-6, resina.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico