(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cajas: aluminio fundido a presión, a prueba de agua/polvo, serie ALC

Cajas: aluminio fundido a presión, a prueba de agua/polvo, serie ALC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cajas: aluminio fundido a presión, a prueba de agua/polvo, serie ALC
  • Cajas: aluminio fundido a presión, a prueba de agua/polvo, serie ALC
  • Cajas: aluminio fundido a presión, a prueba de agua/polvo, serie ALC
  • Cajas: aluminio fundido a presión, a prueba de agua/polvo, serie ALC
  • Descuento por volumen

Caja de aluminio y plástico fabricada con aluminio fundido resistente con grados de protección IP67 y 65.
[Características]
· Caja de aluminio moldeado a presión de diseño elegante.
· Fabricado con aluminio moldeado resistente con grados de protección IP67 y 65.
· Evite que la cubierta se caiga montando la bisagra incluida.
· Los tipos de altura 33 y 50 no incluyen una bisagra.
· [Aplicaciones]
· Es posible asegurar la caja a la pared con tornillos quitando la cubierta con clip de resina POM.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ALC10-5-3
ALC10-7-5
ALC12-9-6
ALC14-11-6
ALC18-15-9
ALC20-11-6
ALC20-17-6
ALC20-17-9
ALC23-20-12
ALC25-9-6
ALC28-17-6
ALC28-17-9
ALC33-20-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Grado de protección (IP)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101003350IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101005070IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101206090IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1014060110IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1018090150IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020060110IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020060170IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020090170IP67
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10230120200IP65
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102506090IP65
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028060170IP65
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1028090170IP65
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10330120200IP65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control Material Aluminio fundido a presión Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Sin especificar Especificaciones de color(Cuerpo) Gris (recubrimiento en polvo) Especificaciones de color(La cubierta superior) Gris (recubrimiento en polvo)
Presencia de clave Ninguno Agujero de disipación de calor Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 80
Par de apriete(N · m) 2.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico