(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Partes exteriores del armario eléctrico - pies de montaje externos, tipo DFL

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DFL-2

Número de Parte
DFL-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pies de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Gris blanco t(mm) 9.5
Modelos admitidos / aplicación Serie GA Material Policarbonato Numero con packs(Pieza) 4 piezas por juego
Notas Con tornillo Modelos aplicables, detalles GA5-5-4/ GA12-12-6,9/ GA12-20-8/ GA16-16-6,9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DFL-2 de la serie Partes exteriores del armario eléctrico - pies de montaje externos, tipo DFL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico