(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores armario eléctrico - tapa clip-on, aluminio, serie COA

Partes exteriores armario eléctrico - tapa clip-on, aluminio, serie COA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esta es una cubierta con clip de aluminio ALC (extracción con un toque).
· Presenta un acabado anodizado de aluminio y plata de alta calidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
COA-90
COA-110
COA-150
COA-170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSModelos admitidos / aplicación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10ALC12-9-6 / ALC16-9-6 / ALC25-9-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10ALC14-11-6 / ALC20-11-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10ALC18-15-9 / ALC18-15-6 / ALC26-15-9 / ALC26-15-6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10ALC20-17-9 / ALC20-17-6 / ALC28-17-9 / ALC28-17-6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cubierta de la Carcasa Tratamiento de color / superficie Alumita de plata Material Aluminio + Resina POM
Notas Para el reemplazo, se puede usar para cambiar la imagen.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico