(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juego de cables de enchufe / fuente de alimentación estándar NEMA

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3212N-L5-CS
3222N-L6-CS
3312N-L5-CS
3322N-L6-CS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Tensión nominal
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe Tipo de gancho / NEMA Longitud del cable(m) 5 Países admitidos (estándares) Japón (PSE)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico