(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado: cuchilla, de desconexión rápida, desnudo, receptáculo【500-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado: cuchilla, de desconexión rápida, desnudo, receptáculo
  • Descuento por volumen

Terminal de conexión de tipo plano (tipo FS) para cable de cobre. * Al presionar la pestaña, se puede quitar fácilmente la inserción sin necesidad de un tornillo.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FS2.8B-0.5-5
FS2.8B-1.25-5
FS4.8B-0.5-5
FS4.8B-1.25-5
FS6.3B-0.75-8
FS6.3B-2.0-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Herramientas aplicables

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.715.40.2 a 0.5FD2-05

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.715.40.5 a 1.25FD2-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.6150.2 a 0.5FD4-05

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.6150.5 a 1.25FD4-125

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.7190.3 a 0.75FD6-075

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.7190,75 a 2,0F200
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Herramientas aplicables

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Plano Normas representativas JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm