(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Terminal de crimpado - anillo, desnudo, crimpado rectangular【50-400 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - anillo, desnudo, crimpado rectangular
  • Descuento por volumen

Terminal sin soldadura desnuda para alambre de cobre rectangular (tipo K)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K8-5
K8-6
K14-5
K14-6
K14-S5
K14-S6
K14-S8
K22-5
K22-6
K22-8
K22-S10
K38-6
K38-8
K38-10
K38-12
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno d2
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Forma externa H
(mm)

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.31223.52x4, 2x5 (cable de cobre tipo plano)5.98.35

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.41223.52x4, 2x5 (cable de cobre tipo plano)5.98.35

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.31229.52 × 6, 2 × 7 (cable de cobre de tipo plano)7.810.86

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-6.41229.52 × 6, 2 × 7 (cable de cobre de tipo plano)7.810.86

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.31028.52 × 6, 2 × 7 (cable de cobre de tipo plano)7.810.86

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.41028.52 × 6, 2 × 7 (cable de cobre de tipo plano)7.810.86

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

108.41229.52 × 6, 2 × 7 (cable de cobre de tipo plano)7.810.86

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

105.316.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (alambre de cobre rectangular)9.613.28.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (alambre de cobre rectangular)9.613.28.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

108.416.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (alambre de cobre rectangular)9.613.28.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010.516.533.42 × 8, 2 × 9, 3 x 8 (alambre de cobre rectangular)9.613.28.5

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

106.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (alambre de cobre rectangular)12.316.08.7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

108.422423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (alambre de cobre rectangular)12.316.08.7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1010.522423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (alambre de cobre rectangular)12.316.08.7

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

101322423 × 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11 (alambre de cobre rectangular)12.316.08.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo circular Normas representativas UL / CSA
Herramientas aplicables DS-E60,DS-HO60