(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Terminal de crimpado de la serie AP: hoja, desconexión rápida, desnudo【500-1,000 piezas por paquete】

Terminal de crimpado de la serie AP: hoja, desconexión rápida, desnudo
  • Descuento por volumen

Terminal de engarce rectangular y desnudo que se utiliza para conectar cables eléctricos a un bloque de terminales con un puerto de inserción delgado.

[Características]
· Se puede utilizar con cable VCT de 600 V PSE.
· Compatible con cables de 24 AWG (0,2 mm) a 8 AWG (8,4 mm).

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AP-0.5
AP-1.25
AP-1.25-9
AP-1.25-9B
AP-1.25-10
AP-1.25L
AP-1.25M
AP-1.25S
AP-1.25TU
AP-2
AP-2-9
AP-2-9B
AP-2L
AP-2LB
AP-2M
AP-2TU
AP-5.5
AP-5.5B
AP-5.5L
AP-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior B
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Forma externa H
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
Herramientas aplicables

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.61124 a 20-0.2 a 0.51.22.3-0.5DS031,DH-1B

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.11722 a 16UL / CSA0.25 a 1.651.73.4-0.8DS031, DS-H12, DSH-18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.113.322 a 16UL0.25 a 1.651.73.4-0.8DS031, DS-H12, DSH-18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

103.113.322 a 16-0.25 a 1.651.73.4-0.8DS031, DS-H12, DSH-18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.114.522 a 16-0.25 a 1.651.73.4-0.8DS031, DS-H12, DSH-18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.12122 a 16UL0.25 a 1.651.73.4-0.8DS031, DS-H12, DSH-18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.11722 a 16-0.25 a 1.651.73.4-0.8DS031, DS-H12, DSH-18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1011422 a 16-0.25 a 1.651.73.4-0.8DS031, DS-H12, DSH-18, DH-1B, DS-A5, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10321.522 a 16UL0.25 a 1.651.73.41.80.8DS-H12,DSH-18,DS031, DH-1B,DS-A5, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.11716 a 14UL / CSA1.04 a 2.632.34.2-0.8DS-H12, DSH-18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.113.316 a 14UL1.04 a 2.632.34.2-0.8DS-H12, DSH-18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

103.113.316 a 14-1.04 a 2.632.34.2-0.8DS-H12, DSH-18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.12116 a 14UL1.04 a 2.632.34.2-0.8DS-H12, DSH-18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

103.22116 a 14UL1.04 a 2.632.34.2-0.8DS-H12, DSH-18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.11716 a 14-1.04 a 2.632.34.2-0.8DS-H12, DSH-18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, DS-Hi34S, PALM-125

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

16 Días o más

10321.516 a 14UL1.04 a 2.632.34.21.80.8DS-H12,DSH-18,DS-H214, DH-1B,DS-A5, DS-E14, PALM-125

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.520.712 a 10UL / CSA2,63 a 6,643.45.6-1.0DSH-18,DS-H214, DH-1B,DS-A5, DS-E14, PALM-125

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

104.519.312 a 10UL2,63 a 6,643.45.6-1.0DSH-18,DS-H214, DH-1B,DS-A5, DS-E14, PALM-125

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

103.324.512 a 10UL2,63 a 6,643.45.6-1.0DSH-18,DS-H214, DH-1B,DS-A5, DS-E14, PALM-125

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.521.38UL6.64 a 10.524.57.1-1.2DSH-18,DS-H214, DS-E14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Tipo de hoja

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm