(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado: empalme a tope, desnudo, superposición lineal【8-500 piezas por paquete】

Terminal de crimpado: empalme a tope, desnudo, superposición lineal
  • Descuento por volumen

Para alambre de cobre, manguito de crimpado desnudo, manguito de superposición lineal (tipo P)

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
P-0.5
P-1.25
P-2
P-5.5
P-8
P-14
P-22
P-38
P-60
P-70
P-80
P-100
P-150
P-180
P-200
P-325
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Normas representativas Rango de cable conforme (cable trenzado)
((mm)2)
Diámetro interno d1
(Φ)
Forma externa D
(mm)
Tolerancia interna del diámetro interno Herramientas aplicables

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

107.524 a 20-0.2 a 0.51.32.3±0.2DS031,DH-1B,DS-A5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10822 a 16CSA0.25 a 1.651.73.3±0.2DS031,DS-H12,DS-H18,DH-1B,DS-A5, PALM-125

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10816 a 14JIS / CSA1.04 a 2.632.34.1±0.2DS-H12,DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108.512 a 10JIS / CSA2,63 a 6,643.45.4±0.2DS-H18,DS-H214,DH-1B,DS-A5,DS-E14,PALM-125

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109.58JIS / CSA6.64 a 10.524.57.0±0.2DS-H18,DS-H214,DS-E14

400 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10116JIS / CSA10.52 a 16.785.88.9±0.2DS-H214,DS-HO60, DS-HO150,DS-E14,DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1013.54JIS / CSA16.78 a 26.667.711.3±0.2DS-HO60, DS-HO150,DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1016.52JIS / CSA26,66 a 42,429.413.2±0.2DS-HO60, DS-HO150,DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10191/0JIS / CSA42,42 a 60,5711.415.3±0.3DS-HO60, DS-HO150, #12H, #12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10192/0JIS / CSA60.57 a 76.2813.317.5±0.4DS-HO150,DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1019.53/0JIS / CSA76,28 a 96,314.519.5±0.4DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10204/0JIS / CSA96,3 a 117,216.422.1±0.5DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1027250 a 300MCMJIS / CSA117.2 a 152.0519.526.4±0.5DS-HO150, #12H, #12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

15 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1028.5300 a 350MCMJIS / CSA152.05 a 192.621.028.5±0.5#12H, #12A

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1032400MCMJIS / CSA192,6 a 242,2724.032.4±0.6#12H, #12A

8 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

1037500 a 600MCMJIS / CSA242,27 a 32528.037.0±0.7#12H, #12A

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Terminal de crimpado desnudo A Manga