(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tipo de entrada aislada DIO16/16 puntos
[Características]
· Entorno de señal de 3,3 V Serie CPZ Módulo de interfaz de entrada/salida digital CompactPCI con entrada de fotoacoplador de 16 puntos (que admite salida tipo disipador) y salida de colector abierto de alta corriente de 16 puntos (tipo disipador). Las partes de entrada y salida están aisladas por un fotoacoplador en este módulo. Como tiene un temporizador, se puede utilizar como temporizador de intervalos.
Además, este producto cuenta con un circuito de control de entrada/salida. Con esta señal de control, los datos pueden entrar/salir en sincronización con un circuito externo. La parte de entrada también se puede utilizar como entrada de bloqueo o entrada normal (a través de entrada) mediante configuración de software. También admite salida de señal de reinicio y entrada de señal de reinicio externa desde el conector.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
LPC-285122 |
PCI-2727 |
PCI-2727A |
PCI-2727AL |
PCI-2727M |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente