(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El filtro de ruido electromagnético (EMI) monofásico de alta atenuación RSHN de TDK lambda enfatiza diversas variaciones y funciones que lo hacen ideal para comunicación de datos, equipos médicos, equipos de medición, equipos FA, semiconductores, ferrocarriles, LED y aplicaciones relacionadas con la energía.
[Características]
· Compatible con montaje en carril DIN.
· Amplio rango de amperaje de 3-300A.
· Característica de baja corriente de fuga.
· UL1283 Número de archivo UL E62388 (hasta 60 A).
· CSA C22.2 número 8 CSA número de expediente LR76849 (hasta 30 A).
· Licencia EN60939 ref. Número SE/07115-3 (hasta 60 A).
· RoHS.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RSHN-2003 |
RSHN-2003D |
RSHN-2006 |
RSHN-2006D |
RSHN-2010 |
RSHN-2016 |
RSHN-2016D |
RSHN-2020 |
RSHN-2020D |
RSHN-2030 |
RSHN-2040 |
RSHN-2050 |
RSHN-2060 |
Cargando…
Configuración del circuito | Fase única | Método de cableado | Atornillado | Norma representativa | UL / CSA |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente