(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Marco dinámico del módulo HTS

Marco dinámico del módulo HTS
  • Descuento por volumen

Marco de conector dinámico, desarrollado para aplicaciones de servicio pesado.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1108782-2
1108783-1
1108784-1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Características Numero con packs
(Pieza)

Presupuesto

-Tamaño 6 (3 módulos)Hembra-
Disponible

Presupuesto

-Tamaño 4 (2 módulos)Macho135
Disponible

12 Días o más

10Tamaño 3 (1 módulos)Uso combinado masculino / femenino135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Reporte especial Para carcasa de metal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m