(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de conector: clip secuencial, compatible con la serie D5000

Accesorios de conector: clip secuencial, compatible con la serie D5000
  • Descuento por volumen

Un accesorio para la serie D5000.

[Características]
· Para conectores de tipo "hacer primero y desconectar al final".

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

179993-1

 
Número de Parte
179993-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Fijador de Conector Material Cuerpo: Acero Inoxidable / Tornillo: Acero (Niquelado) Características For First Make/Last Break
Especificaciones Clips secuenciales Serie aplicable D5000 Características Para la primera marca / último descanso

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 179993-1 de la serie Accesorios de conector: clip secuencial, compatible con la serie D5000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm