(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector cuadrado de clavijas múltiples (SUMICON) Serie 1600【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Conector cuadrado de clavijas múltiples (SUMICON) Serie 1600
  • Descuento por volumen

Un conector rectangular multicontacto fabricado por HIROSE con un diseño original.
[Caracteristicas]
· Están disponibles nueve configuraciones de contacto (8/12/16/20/24/28/34/45/60), mientras que también están disponibles unidades de tipo de soldadura, tipo de envoltura y tipo conector de crimpado.
· Los accesorios incluyen caja C, caja CA, caja CBA, tapón ST, tapón STA, tapón STB, etc. Estos se pueden combinar y usar en una amplia gama de aplicaciones.
· En la serie SUMICON 1600, la unidad de conector y los accesorios (estuches, topes) están completamente separados, lo que significa que se pueden combinar para una variedad de usos y facilitar el trabajo de terminación.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PR-1660BA-STAR(50)

Número de Parte
PR-1660BA-STAR(50)
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos Tipo de conector Corriente nominal
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de cableado Dirección de conexión Revestimiento de la parte que toca el terminal Clasificación del producto Especificaciones Características Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Tono de contacto
(mm)
Paso terminal
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Macho60Para PCB3AC300[Otros] Montaje en placa de circuito (DIP)ÁnguloPlataConectorCon soporte de tope (inverso)Bloqueo táctil superiorNinguno2.52.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Rectangular Serie de conectores iniciales Número Número de serie 1600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm